Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
N.º de referencia: 61 03 001 3013
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada lateral de 40°
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 3013
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Serie D-Sub
  • Identificatie InduCom
  • Type kap/behuizing Shell housing
  • Beschrijving van kap/behuizing With internal earth
Versie
  • Grootte D-Sub 1
  • Versie 40° side entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Trekontlasting An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Vergrendelingstype Knurled screw Thread M3
  • aardingsverbinding With internal grounding block
  • 2 onderdelen Yes
  • Scheidbaar Yes
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zinc die-cast
  • Materiaal (schroef) Steel, nickel plated
  • Lengte 34.7 mm
  • Breedte 31 mm
  • Hoogte 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 34.82 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140158016
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416