Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 61 03 001 2110 010
InduCom 9p 2T-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 9p 2T-entry hexscrew 4-40 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
2x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 2110 010
InduCom 9p 2T-entry hexscrew 4-40 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 InduCom
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 내부 접지 미적용
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x
  • 스트레인 릴리프 추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다.
  • 잠금 유형 캡티브 와셔 포함 육각 나사 스레드 4-40 UNC
  • 접지 연결 내부 접지 블록 미적용
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
  • 상세설명 부품 번호에는 한 개의 더미 플러그가 포함됩니다
기술적 특성
  • 조임 토크
    0.4 Nm 커버 나사
    0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 재료 (나사) 니켈 도금강
  • 길이 46.7 mm
  • 31 mm
  • 높이 14.8 mm
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 54.25 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140222335
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416