Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
2
N.º de referencia: 97 00 000 0297
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
para fijación del aislante, Recto
Tamaño: 20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0297
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ICC
  • フード/ハウジングのタイプ バックシェル
  • フード/ハウジングの説明
    インサート固定用
    ストレート型
バージョン
  • サイズ 20
技術的特性
  • 締付けトルク ‌15 Nm バックシェル
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 再ロック回数 ≥ 10
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67
    IPX9
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 58 g
  • 原産国 インド
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar