Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Artikel nummer: 09 45 715 1105
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 1.5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 45 715 1105
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Kontaktdon 1 Han® 3 A Metálicos
  • Kontaktdon 2 Han® 3 A Metálicos
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niet ingesloten
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niet ingesloten
  • REACH SVHC ämnen Niet ingesloten
  • ECHA SCIP nummer be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • California Proposition 65 ämnen Niet ingesloten
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 352 g
  • Ursprungsland Rumanía
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140250109
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare