Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 160 0304 075
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 160 0304 075
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 Han® 1A Macho
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x 0,34 mm²
  • Número de contactos 12
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Diámetro de cable 7,8 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 難燃性
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140237551
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604