Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
アクセサリ
4
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 020 3014
Han shielded module male (shield-GND)
Han shielded module male (shield-GND)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® Blindado
Aislante
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 20 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 020 3014
Han shielded module male (shield-GND)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
饰品
4
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Módulos
  • Type of module Módulo blindado Han®
  • Description of the module Inserto
Version
  • Termination method Terminação crimpada
  • Gender Macho
  • Number of contacts 20
  • further contacts + blindagem
  • Details
    Com conexão adicional da blindagem à estrutura hinged frame
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,09 ... 0,52 mm²
  • Wire outer diameter ≤1.9 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 32 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Material (shielding) Литой цинк с никелевым покрытием
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31 g
  • Country of origin Romênia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140187726
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552