Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Shell, Size: Han-Yellock® 30, Push button, Polyamide (PA), Stainless steel, Top entry, 1x M20, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7021 (black grey), Degree of protection: IP65, IP67