Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
11
N.º de referencia: 11 05 000 6222
Han-Yellock F-c 0.5mm² (Au)
Han-Yellock F-c 0.5mm² (Au)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.5 mm²
AWG 20
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 11 05 000 6222
Han-Yellock F-c 0.5mm² (Au)
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
11
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han-Yellock®
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 20
  • Corriente nominal ≤ 20 A
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,66 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140109575
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?