Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 40 033 0902
Han TPL 800 Y-distributor shielded
Han TPL 800 Y-distributor shielded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Distribuidor Y
Corriente nominal: ‌800 A
Contactos: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 033 0902
Han TPL 800 Y-distributor shielded
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
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR TrainPowerLine
  • Elemento Distribuidor Y
Versión
  • Número de contactos 3
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Detalles
    Adecuado para corrientes de apantallado de hasta máx. 150 A (dependiendo del cable y del prensaestopa utilizados).
    Ensayos EMC conforme a la norma EN 60512-23-3.
Características técnicas
  • Sección de conductor 95 ... 185 mm²
  • Corriente nominal ‌ 800 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    UIC 550
    UIC 552
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140571501
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje