Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Part number: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
Han TC100 M-contact 35mm² protected

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimpkontakt
Nominel strøm: ≤100 A
Male
Kobberlegering, Polyamid (PA)
Forsølvet
Ledertværsnit: 35 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Product Details
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 100
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
  • Details Contactbeveiliging IPXXB in combinatie met de module 09140013035
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 35 mm²
  • Nominale stroom ≤ 100 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 19 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten)
    Koperlegering
    Polyamide (PA)
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare