Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 0126 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok®, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 0126 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
アクセサリ
3
スペア部品
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Кожухи
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 200
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус с винтовым креплением.
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    с штыревым контактом с присоединением с помощью болта M8
    С защитой Tuflok®
    С защитой от произвольной расстыковки
Версия
  • Число контактов 1
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Системы накопления и хранения энергии
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 200 A
  • Номинальное напряжение 1.500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0,3 mΩ
  • Момент затяжки ‌25 Nm
  • Размер под ключ 9
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP40 присоединенное состояние
    IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 3001 (сигнальный красный) RAL 1028 (жёлтая дыня)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 25 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140183766
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje