Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
N.º de referencia: 09 38 087 3001
Han K 32-55-M-C
Han K 32-55-M-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 10 B
Contactos: 87
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 087 3001
Han K 32-55-M-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Detalles del producto
Identification
  • Category Aislantes
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 32/55
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Size 10 B
  • Number of contacts 87
  • Number of signal contacts 55
  • Number of power contacts 32
  • PE contact
  • Details
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    32x Han D®
    55x D-Sub
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,14 ... 2,5 mm² Power
    0,09 ... 0,52 mm² Señal
  • Rated current (signal) 4 A
  • Rated voltage (signal) 50 V
  • Rated impulse voltage (signal) 0,8 kV
  • Pollution degree (signal) 2
  • Rated current (power) 10 A
  • Rated voltage (power) 250 V
  • Rated impulse voltage (power) 4 kV
  • Pollution degree (power) 2
  • Rated voltage acc. to UL
    600 V Contactos de potencia
    30 V Contactos de señal
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 42 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186491
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar