Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
Inserts
102
N.º de referencia: 19 44 003 0306
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Han-INOX 3A-HBM-DL-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto, Con tapa de metal, Con sello
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 44 003 0306
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
Inserts
102
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-INOX®
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Recto
    Con tapa de metal
    Con junta
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos difíciles
  • Detalles para aislante hembra montado o para aislante Han-Brid® montado
  • Contenidos del paquete Con tornillo de obturación
Características técnicas
  • Par de apriete ‌ 1 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Stainless steel
  • Superficie (capota/base) Uncoated
  • Color (capota/base) Unpainted
  • Material (junta) FPM
  • Material (bloqueo) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Nickel
    Naphthalene
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 73,8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140163645
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar