Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Zubehör
1
Rahmen
2
N.º de referencia: 19 44 016 0301
Han-INOX® 16B-HBM-DL
Han-INOX® 16B-HBM-DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Acero inoxidable
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 44 016 0301
Han-INOX® 16B-HBM-DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-INOX®
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Hoods/housings for harsh environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Acero inoxidable
  • Surface (hood/housing) No revestido
  • Colour (hood/housing) No pintado
  • Material (seal) FPM
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 253.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140418721
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466