Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juegos de conectores Con prensaestopa
Corriente nominal: ‌800 A
Contactos: 1
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektör setleri
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR TrainPowerLine
  • Eleman Konnektör setleri
  • Teknik özellikler Kablo rakorlu
Sürüm
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 1
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 185 mm²
  • Nominal akım ‌ 800 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    UIC 550
    UIC 552
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140190078
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje