Campo de aplicación
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Detalles
Tenga en cuenta que el uso de la cubierta de protección es necesario para proteger el Han® HC 650 / HC 800 en caso de caída según la norma IEC 61984.
Características técnicas
Par de apriete
6 Nm Locking screw
6 Nm Fixing screws
15 Nm Retaining ring
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
For use as a connector according to IEC 61984.