Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
1
N.º de referencia: 10 40 291 1009
Han HPR HPTC 1400 DS
Han HPR HPTC 1400 DS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌1,400 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 291 1009
Han HPR HPTC 1400 DS
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de capota/base Juego completo
  • Descripción de capota/base Lado del dispositivo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Versión
  • Tamaño 3
  • Blindaje Apantallado de 360°
  • Codificación 16 opciones de codificación
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1.400 A
  • Voltaje nominal 3.600 V
  • Tensión de choque nominal 20 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.770 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140190030
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.113,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instruction Leaflett
Configuración de descarga
Instruction Leaflett
Configuración de descarga
Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar