Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
8
N.º de referencia: 19 15 503 1701
Han F+B hood cable to cable
Han F+B hood cable to cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Polipropileno
Negro
Material (junta): Silicona
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 15 503 1701
Han F+B hood cable to cable
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® F+B
  • Tipo de capota/base Base cable a cable
Versión
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Conectores para aplicaciones con alimentos y bebidas
  • Detalles
    Limpieza: para limpieza con lanzas de alta presión, se recomienda una distancia de limpieza de > 30 cm a fin de evitar daños mecánicos en las partes exteriores del conector.
    Protección contra tirones:Se necesita una protección contra tirones adecuada para que el conector F+B pueda soportar el esfuerzo causado, por ejemplo, por la limpieza diaria de la maquinaria. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 establece la protección contra tirones para un conector según el diámetro exterior del cable.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP6K9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Polipropileno
  • Aspereza de la superficie ≤ 1,12 µm
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) Silicona
  • Color (junta) azul
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • EG1935/2004 conforme
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183322
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar