Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
261
N.º de referencia: 19 41 316 0233
Han-Eco Mod.16 Outd.-HSM1-M40-glanded
Han-Eco Mod.16 Outd.-HSM1-M40-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 316 0233
Han-Eco Mod.16 Outd.-HSM1-M40-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
261
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Eco® Modular
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus With integrated cable gland
Version
  • Storlek 16 B
  • Modulplats 5
  • Version Side entry
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M40
  • Låsningstyp Double locking lever
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Klämintervall 16 ... 28 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jet black)
  • Material (tätning) FPM
  • Färg (tätning) RAL 7001 (silver-grey)
  • Material (låsning)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Färg (låsning) RAL 9005 (jet black)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 290 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140131842
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar