Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
271
N.º de referencia: 19 41 210 0301
Han-Eco Mod.10 Outd.-HBM
Han-Eco Mod.10 Outd.-HBM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 210 0301
Han-Eco Mod.10 Outd.-HBM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
271
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Kabelkåpor/chassihus
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de capota/base Vägginstallerat chassihus
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Ranuras de módulo 4
  • Tipo de bloqueo Dubbla låsbyglar
Características técnicas
  • Par de apriete ‌ 1 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (silvergrå)
  • Material (bloqueo)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (jetsvart)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Innehåller ej
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 91 g
  • País de origen Tyskland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140131569
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar