Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
13
Zubehör
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0291
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0291
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Capotas/bases
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® B
  • Gehäuseart Base de montaje en superficie
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung Entrada lateral
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x M25
  • Verriegelungsart Enclave único
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (negro intenso)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung RAL 9005 (negro intenso)
  • Werkstoff Verriegelung
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (negro intenso)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe Naftalina
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 234 g
  • Ursprungsland Alemania
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140178304
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466