Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 110 0270
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M20-glanded
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M20-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 110 0270
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M20-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Со встроенным кабельным сальником
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M20
  • Тип блокировки Две защелки
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
  • Ассортимент зажимов 6 ... 13 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Материал (фиксатор)
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH nicht enthalten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH nicht enthalten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH ja
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Blei
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния Blei
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 250 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140177819
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos