Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Număr articol: 09 14 008 5101
Han® EE Push-In module, female 0,5-2,5mm
Han® EE Push-In module, female 0,5-2,5mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® EE
Modul individual
Push-In
Mamă
Contacte: 8
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 ... 2.5 mm²
Curent nominal: ‌16 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 14 008 5101
Han® EE Push-In module, female 0,5-2,5mm
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalii produs
식별
  • 카테고리 Modules
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Módulo Han ® EE
  • 모듈 사이즈 Módulo sencillo
버전
  • 터미네이션 방법 Push-In
  • 젠더 Dişi
  • 컨택트핀 개수 8
기술적 특성
  • 도체 단면적 0,5 ... 2,5 mm²
  • 전선 외부 직경 ≤4,8 mm
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 400 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 탈피 길이 10 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) Policarbonato (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (gris guijarro)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60352-7
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 7 g
  • 원산지 Rumanía
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140408760
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați