Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
N.º de referencia: 09 33 000 6122
Han E M Crimp Contact Au 0.5 mm²/ 20 AWG
Han E M Crimp Contact Au 0.5 mm²/ 20 AWG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contact crimpat
Curent nominal: ≤16 A
Tată
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 mm²
AWG 20
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 33 000 6122
Han E M Crimp Contact Au 0.5 mm²/ 20 AWG
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han E®
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Identificación de contacto Sin ranura
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 20
  • Corriente nominal ≤ 16 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140049819
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar