Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
532
Parça numarası: 09 33 016 2601
Han E 16 Pos. M Insert Screw
Han E 16 Pos. M Insert Screw

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Vidalı sonlandırma
Erkek
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌16 A
Boyut: 16 B
Kontaklar: 16
İletken kesiti: 0.75 ... 2.5 mm²
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 33 016 2601
Han E 16 Pos. M Insert Screw
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
532
Ürün detayları
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han E®
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 16 B
  • Met draadbescherming Ja
  • Aantal contacten 16
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 500 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 7,5 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,5 Nm Contactschroef M3
    ‌0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
    ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 80 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140572140
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın