Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 5183
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
M20
Rango de sujeción: 6 ... 12 mm
Material (prensaestopas): Poliamida (PA) RAL 9005 (negro intenso)
IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Tamaño de llave: 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 00 000 5183
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-P
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤4.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 24
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M20
  • Clamping range 6 ... 12 mm
  • Width across corners 26.4 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 102.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140192898
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN