Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
28
N.º de referencia: 19 20 003 0423
Han 3A Hood Top Entry M20
Han 3A Hood Top Entry M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para Han-Brid®, Con junta pegada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 003 0423
Han 3A Hood Top Entry M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
28
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing
    Pro Han-Brid®
    S přilepeným těsněním
Version
  • Size 3 A
  • Version Přívod shora
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Jedna zajišťovací páčka
  • Field of application Standardní kryty pro průmyslové aplikace
  • Pack contents Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 S těsnicím šroubem
    IP67 S těsnicím šroubem
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Polykarbonát (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Naftalen
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124417
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar