Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
4
N.º de referencia: 09 36 524 1301
HAN 24EX UL-AGG-QB
HAN 24EX UL-AGG-QB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 524 1301
HAN 24EX UL-AGG-QB
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
4
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
版本
  • 尺寸 24 B
  • 锁定类型 Enclave doble
  • 应用领域 Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • 详细资料 solo para uso en EE. UU.
  • 详细资料 ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con aislantes Han® Ex!
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +40 °C
  • 关于极限温度的说明 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Trykstøbt zink
  • 表面(上壳/底座) Pulverlakeret
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015 (azul celeste)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nikkel
    Naftalin
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 309.5 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140181861
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar