Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
44
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
48
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 924 0301
Han 24B-SCP-HBM-DL
Han 24B-SCP-HBM-DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Resistente a la corrosión
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 924 0301
Han 24B-SCP-HBM-DL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
44
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
48
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 耐腐食
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 24 B
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • カラー(ロック) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 128.333 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140165045
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466