Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 30 024 1710
Han 24B Docking Frame IP67 fixed
Han 24B Docking Frame IP67 fixed

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de acoplamiento
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 024 1710
Han 24B Docking Frame IP67 fixed
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
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Marco de acoplamiento
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Detalles
    Rango de enganche del eje X: ± 1 mm
    Rango de enganche del eje Y: ± 1 mm
    Rango de enganche del eje Z: - 0,5 / +1 mm
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Comentario Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 280,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140445581
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421