Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 016 5411
TAPA BASE TORNILLO 16 HPR
TAPA BASE TORNILLO 16 HPR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 5411
TAPA BASE TORNILLO 16 HPR
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
  • Category Zubehör
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Abdeckkappe
  • Description of the accessory
    für Anbaugehäuse
    für Sockelgehäuse
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Schraubverriegelung
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Material (locking) Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 145 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140057814
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar