Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 510 1481
Han 10HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M25
Han 10HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclavamiento central
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 510 1481
Han 10HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Gehäuse
  • Serie de capotas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de capota/base Tüllengehäuse
  • Tipo niedrige Bauform
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión gerader Kabeleingang
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Zentralbügel
  • Campo de aplicación Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K nach ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 318 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140174641
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466