Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Aansluit data
Nominale spanning
500 V
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-15 ... +70 °C verplaatst
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Minimale buigradius
4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Compatibel met sleepketting
Ja
Testspanning Ur.m.s.
4 kV AC
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Kleur (kap/behuizing)
RAL 7037 (stofgrijs)
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
RAL 7001 (zilvergrijs)
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht