Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 77 308 1000
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
Ha-VIS eCon 4080BT-BT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 77 308 1000
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Серия Ha-VIS eCon 4000
  • Элемент Industrielle Ethernet-switche
  • Спецификация Ikke-administreret
  • Тип Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 8
  • Fastgørelse Vægmontering
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 2,048 kB
  • MAC-tabelstørrelse 2k Indgange
  • Pakkebufferstørrelse 0,77 Megabit
  • Ikke-blokerende Ja
  • Kvalitet af service Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Flowstyring Fra
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet No
  • Konform belægning af PCB Ja
  • Pakkens indhold Samlevejledning
Termineringsdata
  • Nominel spænding
    24 V DC
    48 V DC
  • Tilladt spænding 12 ... 60 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Ja
  • Driftsstrøm
    ‌52 mA @ 24 V DC
    ‌28 mA @ 48 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm
    ‌14 A @ 24 V DC
    ‌2,9 A @ 48 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌2 A Ved indgang
  • Effektforbrug ≤1,3 W @ 24 V DC
  • Termineringsmetode M12 L-kodning
  • Antal kontakter 4
  • Ledertværsnit 0,5 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Pinout + / - / - / +
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
Tekniske egenskaber
  • Overspændingskategori II (beskyttelse gennem dobbelt eller forstærket isolering)
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    10 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
    10 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP40 sammenkoblet tilstand
Медные порты Ethernet
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8 x
  • Стандарт передачи
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Автоматическое согласование Ja
  • Автоматическая полярность Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Kat. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium
  • Længde 152 mm
  • Bredde 100 mm
  • Højde 43,85 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 50155 Jernbaneapplikationer
    EN 50121-3-2 Jernbaneapplikationer EMC
    EN 61000-6-2 EMC-interferensimmunitet
    EN 55035 EMC-interferensimmunitet
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    EN 55032 udledningsstandard
    IEC 60721-3 Mekanisk stabilitet
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
    IEC 60068-2-27 Stød
    IEEE 802.3
  • Godkendelser
    CE
    E1 under forberedelse
  • FCC Ja
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 415 g
  • Страна изготовления Tyskland
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612