Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 72 MN F4M NM40 20
Ha-MK4 MZ4-2M
Ha-MK4 MZ4-2M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN F4M NM40 20
Ha-MK4 MZ4-2M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Круглые соединители 7/8ʺ
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    7/8ʺ
    Male Straight
  • Соединитель 2
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 16
Технические характеристики
  • Предельная температура -35 ... +75 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Black
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 350 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140261785
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos