Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 22 143 0200 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 33 22 143 0200 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
    Easy Install
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,2 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo 20x AWG 26
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,9 mm
    2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,9 mm
    2 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,9 mm
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    2 kV (contacto-contacto)
    2 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Color (aislante) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Silver plated Termination side
    Silver plated Mating side
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 151 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140150423
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600