Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 211 0100 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5, 5,10m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5, 5,10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Multimodus
Kabellengte: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 0100 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5, 5,10m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Expanded beam
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 Expanded beam
  • Connector 2 Expanded beam
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Multimodus
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal vezels 4
  • Vezeltype 4G50/125 OM3
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 5,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 1021 (koolzaadgeel)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 600 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140279667
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600