Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 61 221 0050 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 5m
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 61 221 0050 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Azonosítás Industrial Fibre Optic
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING PushPull (V4)
  • 2. csatlakozó HARTING PushPull (V4)
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása
    Multimódusú
    Fröccsöntött
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Magfelépítés 62,5 / 125 µm
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Kábel átmérője 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Plastica
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz Conforme
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Non incluso
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Non incluso
  • REACH SVHC anyagok Non incluso
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Si
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Piombo
    Nichel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 54 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140261235
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar