Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 65 161 6711
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC M3
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 65 161 6711
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC M3
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
7
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Gen Tată
  • Mărime D-Sub 1
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 9
  • Lungime terminaţie 3,7 mm
  • Fixare PCB Cu blocare placă
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu filet M3
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2,84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,74 mm
  • Curent nominal ‌ 6,5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel placat
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Trioxid de antimoniu
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 5,42 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140076976
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar