Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
2
N.º de referencia: 09 67 000 7147
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX10000 AWG28/24
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX10000 AWG28/24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7147
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX10000 AWG28/24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 スタンプコンタクト
  • 梱包内容
    リールに10000ピース
    逆巻きで左から展開
技術的特性
  • 導体断面積 0.09 ... 0.25 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • ワイヤー外径 ≤1.02 mm
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • ストリップ 長さ 2.5 ... 3 mm
  • パフォーマンスレベル 3
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • RoHS 適合
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1.9 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140086661
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar