Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 025 0571
CAPERUZA 25 CONTACTOS GRIS
CAPERUZA 25 CONTACTOS GRIS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 3
para tornillos moleteados
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0571
CAPERUZA 25 CONTACTOS GRIS
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verrastbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 3
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Kabelklemme
  • Verriegelungsart für Rändelschrauben
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise
    Rändelschraube separat bestellen.
    anreihbar im Raster 3 TE (15,24 mm)
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -30 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 5 ... 11 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse RAL 7032 (kieselgrau)
  • Länge 41,15 mm
  • Breite 53,52 mm
  • Höhe 15 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 40
  • Nettogewicht 28,474 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091696
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416