Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 03 000 6262
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Acodado
Corriente nominal: ≤1.5 A
Contacto hembra para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6262
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri
    DIN 41612
    har-modular®
  • Kontak tipi Koaksiyel kontak
  • Kontak açıklaması Açılı
  • Şunun için kontaklar:
    DIN 41612 Tip M
    DIN 41612 Tip MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M modülü, erkek, açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi PCB lehim sonlandırma
  • Soket tipi Dişi kontak erkek konnektörler için
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    Uzatıcı kart
    PCB'den kabloya
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 1,5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci
    ≤10 mΩ iç kontak kaybı için
    ≤3 mΩ dış yüksük için
  • Empedans 50 Ω
  • Empedans 50 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Dönüş kaybı
    >26 dB @ 1 GHz
    >25 dB @ 2 GHz
    >17 dB @ 4 GHz
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 10 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 1 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,75 kV
  • Frekans 4 GHz
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
  • Malzeme (kilitleme) Bakır alaşımı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41626
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 30
  • Net ağırlık 3,2 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140004160
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar