La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Dişi konnektör
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: 2 A
Kontaklar: 96
Açılı
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 2, IEC 60603-2 uyarınca
Kodlama: Kontak kaybı ile kodlama, Yan kodlama
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Bej