Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 03 632 6921
DIN-Signal C032MS-3,0C1-2-cod
DIN-Signal C032MS-3,0C1-2-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos, Codificación lateral
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 03 632 6921
DIN-Signal C032MS-3,0C1-2-cod
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
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
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Tipo C
  • Element Conector macho
  • Opis kontaktu Acodado
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de soldadura por ondas
  • Typ połącznia
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Liczba kontaktów 32
  • Konfiguracja kontaktów Filas a y c, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Kodowanie
    Codificación con pérdida de contactos
    Codificación lateral
  • Mocowanie do PCB Con brida de fijación
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 30 N
  • Siła wycofania ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Materiał (kontaktów) Aleación de cobre
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomo
    Níquel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 según NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 12,56 g
  • Kraj pochodzenia Alemania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140007857
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar