Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 06 000 6452
DIN-Power crimp 3,F, Sn, 2500 reel
DIN-Power crimp 3,F, Sn, 2500 reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 000 6452
DIN-Power crimp 3,F, Sn, 2500 reel
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Contacto hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete 2500 contactos en canana
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de hilo 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Longitud de pelado del cable 3,5 ... 4 mm
  • Resistencia a la tracción 60 ... ‌135 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.819,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009424
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar