Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
3
Part Number: 09 06 031 6923
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Motherboard to daughtercard, PCB to cable, Cable to cable, Faston termination, Rated current: 6A, Contacts: 24, + 7 additional special contacts, Copper alloy, Noble metal, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Hole coding, Shroud coding, Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 09 06 031 6923
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
3
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type MH 24+7
  • Element Mannelijke connector
Versie
  • Aansluitmethode
    Faston-aansluiting
    aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    PCB naar kabel
    Kabel-naar-kabel
  • Aantal contacten 31
  • Aantal signaalcontacten 24
  • Aantal voedingscontacten 7
  • Contactconfiguratie Rijen z, d en b, posities 2, 4, ..., 14, 16 en rij z, posities 20, 24, 28, 32 en rij d, posities 22, 26, 30
  • Leidend contact op positie
    z2
    z32
  • Codering
    Codering van gaten
    Codering van ommanteling
    Codering met verlies van contacten
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Nominale stroom
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Nominale stroom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Nominale stroom (signaal) 6 A
  • Nominale stroom (voeding) 15 A
  • Tussenruimteafstand
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • Kruipweg
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 85 N
  • Uittrekkracht ≤ 85 N
  • Prestatieniveau
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
    3.1 kV (contact-contact)
    3.1 kV (contact-ground)
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal Mating side, signal contacts
    Silver plated Mating side, power contacts
    Sn over Ni Termination side, signal contacts
    Sn over Ni Termination side, power contacts
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2 (aanvullend)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 21,68 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140010963
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar