Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 09 06 264 6832
DIN-Power Glow064FP-4,5C1-2
DIN-Power Glow064FP-4,5C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 06 264 6832
DIN-Power Glow064FP-4,5C1-2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
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
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare
    Tip G
    low-profile
  • Element Conector mamă
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie press-in
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 64
  • Configuraţie contact Rândurile z, b, d şi f, poziţiile 2, 4, ... , 30, 32
  • Lungime terminaţie 4,5 mm
  • Codificare
    Codificare cavitate
    Codificare cu pierderea contactelor
  • Fixare PCB Cu flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 4
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5,08 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 5.08 mm
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 1,6 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 3 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Forţă de inserţie ≤ 100 N
  • Forţă de extragere ≤ 100 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 15
  • Masă netă 18,92 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140195585
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar