Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
11
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 109 3401
DIN-Power F9MC-B1
DIN-Power F9MC-B1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de engaste
Contactos: 9
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 109 3401
DIN-Power F9MC-B1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
11
Combinables
1
Tools
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás F9 típus
  • Elem Apa csatlakozó
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Összeköttetés típusa Kábeltől kábelig
  • Érintkezők száma 9
  • Kódolás Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 1,6 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 3 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 14 N
  • Kihúzási erő ≤ 14 N
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1,55 kV (érintkező – érintkező)
    2,5 kV (érintkező – föld)
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (kiegészítés)
  • Vasúti osztályozás F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 350
  • Nettó tömeg 6 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140011434
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar