Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 009 2116 103
D-Sub 9P M red coding 116 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M red coding 116 1.6-2.0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Tamaño: D-Sub 1
Macho
Combinación de codificación: 16
Rojo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 2116 103
D-Sub 9P M red coding 116 1.6-2.0mm
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Coding element
  • Description of the accessory for panel thickness 1.6 ... 2 mm
  • Coding combination 16
Version
  • Gender Male
  • Size D-Sub 1
Material properties
  • Material
    Stainless steel
    Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Colour (accessories) Red
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140232143
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos