Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Part number: 09 66 128 6702
D SUB SV MA IDC 09 AU2 with 4-40 nut
D SUB SV MA IDC 09 AU2 with 4-40 nut

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌2 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.13 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 66 128 6702
D SUB SV MA IDC 09 AU2 with 4-40 nut
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 1
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 9
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,09 ... 0,13 mm²
  • Sección de conductor AWG 28 ... AWG 26
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Distancia de separación ≥ 0,7 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,7 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140080461
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare